2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0220-74767

テーブルを展開
EN
1/5
Part No.
PN
Model Number
MN
Ratio
RATIO
Style
STYLE
Gear Type
GT
Frame Size
FS
Output Diameter
OD [Inch]
Description
DESCRIPTION
Product Type
PT
Product Line
PL
Input Type
IT
Input Diameter
ID [Inch]
Output Type
OT
Shipping Weights
WTL [lbs]
1
0220-74767
175
1/1
A,B
SP
N/A
1.000
175 1/1 A,B SP
Bevel
Bevel Gear Drives
Shaft
1.000
Hollow Bore
25
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
最終更新日15.09.2021 07:27:42
単位